Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,8294 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
1/4; M6
Negru
13.0 mm
Filete UNF
0,8462 RON - 1,5436 RON 50 În stoc
5.9 mm
1/4; M6
Negru
19.0 mm
Filete UNF
1,0328 RON - 1,8804 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7/16 in; M12
Negru
13.0 mm
Filete UNF
3,1293 RON - 5,6834 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1-1/2; M42
Negru
50.0 mm
Filete UNF
2,6943 RON - 4,9116 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Negru
50.0 mm
Filete UNF
1,6559 RON - 3,0312 RON 1400 În stoc
21.4 mm
M22
Negru
13.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4;M27
Negru
38.0 mm
Filete Metric
2,3154 RON - 4,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negru
50.0 mm
Filete UNF
2,2874 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negru
38.0 mm
Filete UNF
150 În stoc
57.2 mm
2-1/4;M58
Negru
38.0 mm
Filete Metric
4,9256 RON - 8,9532 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1-1/2; M48
Negru
38.0 mm
Filete Metric
0,7086 RON - 1,2896 RON 150 În stoc
3.6 mm
M4
Negru
19.0 mm
Filete Metric
0,7212 RON - 1,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
M4
Negru
25.0 mm
Filete Metric
0,7662 RON - 1,3949 RON 100 În stoc
4.4 mm
3/16; M5
Negru
25.0 mm
Filete UNF
0,6806 RON - 1,2391 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
M3
Negru
13.0 mm
Filete Metric
0,8827 RON - 1,5998 RON 7500 În stoc
7.7 mm
5/16 in; M8
Negru
13.0 mm
Filete UNF
0,8139 RON - 1,4875 RON 50 În stoc
4.8 mm
3/16; M5
Negru
25.0 mm
Filete UNF
Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
3/16;M5
Negru
19.0 mm
Filete UNF
0,6946 RON - 1,2657 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Negru
13.0 mm
0,797 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3/16; M5
Negru
19.0 mm
Filete UNF
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 5.9 mm 19.0 mm PVC Negru

10353448

Interval de preț
1,5436 RON - 0,8462 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 21.4 mm 13.0 mm PVC Negru

10353776

Interval de preț
3,0312 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 57.2 mm 38.0 mm PVC Negru

10354087


Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 3.6 mm 19.0 mm PVC Negru

10353356

Interval de preț
1,2896 RON - 0,7086 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 4.4 mm 25.0 mm PVC Negru

10353394

Interval de preț
1,3949 RON - 0,7662 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10353462

Interval de preț
1,5998 RON - 0,8827 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 4.8 mm 25.0 mm PVC Negru

10353424

Interval de preț
1,4875 RON - 0,8139 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric