Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5015 RON - 2,7364 RON | 150 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,6278 RON - 2,961 RON | 50 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0735 RON - 1,9505 RON | 50 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1619 RON - 2,119 RON | 28 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2587 RON - 2,2874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5576 RON - 2,8627 RON | 50 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,6839 RON - 3,0732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1394 RON - 2,0768 RON | 2550 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2334 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,096 RON - 1,9927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,1858 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,3892 RON - 2,526 RON | 5000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5858 RON - 2,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,898 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,8242 RON - 3,3539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,4735 RON - 2,6803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2096 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,3092 RON - 2,3856 RON | 30 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,4454 RON - 2,6382 RON | 2450 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,284 RON - 2,3294 RON | 50 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina