Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Avantajul flanșei mai mari permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual. Oferă o fixare bună și sigură.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | Culoare | Material | d1 | D | Cumpără | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2042 RON - 5,2228 RON | 5490 În stoc |
3.063 in
77.8 mm
|
Roșu
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||||
0,4819 RON - 1,078 RON | 7237 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Natural
|
PE
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|||||
0,3573 RON - 0,8476 RON | În producție |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||||
1,8482 RON - 4,4268 RON | 197 În stoc |
2.472 in
62.8 mm
|
Roșu
|
PE
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
|||||
10086520 | 0,2861 RON - 0,6382 RON | 21340 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,6064 RON - 1,3574 RON | 35150 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||
0,7599 RON - 1,6897 RON | 200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,6996 RON - 1,335 RON | 779 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Negru
|
TPR
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||||
1,25 RON - 2,388 RON | În producție |
1.075 in
27.3 mm
|
Negru
|
TPR
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||||
0,4627 RON - 1,0362 RON | 23500 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
Roșu
|
PE
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|||||
1,9441 RON - 2,9186 RON | 900 În stoc |
2.827 in
71.8 mm
|
Roșu
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||||
0,2615 RON - 0,3012 RON | 80 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||||
1,3649 RON - 3,561 RON | În producție |
|
Natural
|
PE
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
|||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina