Meniu Caută

Capac cu flanșă 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare naturală, realizat din PE.
Numărul piesei Essentra:

10154113

Numărul piesei producătorului:

ECM-22

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,961 RON
3000 + 0,5248 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

588,30 RON

300 x 1,961 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.5 mm
d1 21.7 mm
H 14.1 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne