Meniu Caută

Capace cu flanșă

În stoc

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d1 h1 H Cumpără
0,4544 RON - 0,7069 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.8 mm
Galben
22.6 mm
26.0 mm
0,5378 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Galben
27.0 mm
20.0 mm
0,3379 RON - 0,5257 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
Galben
15.0 mm
15.0 mm
0,3725 RON - 0,5794 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.7 mm
Galben
20.0 mm
20.0 mm
0,1722 RON - 0,2678 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
Galben
12.7 mm
10.0 mm
0,4728 RON - 0,7355 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
Galben
23.0 mm
20.0 mm
0,1722 RON - 0,2678 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Galben
12.0 mm
10.0 mm
0,1487 RON - 0,2313 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
Galben
10.0 mm
10.0 mm
0,326 RON - 0,5071 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
Galben
17.0 mm
20.0 mm
0,3499 RON - 0,5443 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
Galben
18.0 mm
15.0 mm
0,3609 RON - 0,5615 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.2 mm
Galben
19.0 mm
20.0 mm
0,4222 RON - 0,6567 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.3 mm
Galben
21.0 mm
20.0 mm
0,511 RON - 0,795 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.9 mm
Galben
25.0 mm
20.0 mm
0,5493 RON - 0,8544 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
Galben
28.0 mm
20.0 mm
0,9167 RON - 1,426 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Galben
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,7592 RON - 1,181 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Galben
36.0 mm
25.0 mm
0,7123 RON - 1,108 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.8 mm
Galben
32.6 mm
20.0 mm
0,2799 RON - 0,4354 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Galben
14.0 mm
15.0 mm
0,1197 RON - 0,1862 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Galben
6.0 mm
10.0 mm
0,1141 RON - 0,1776 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
Galben
5.0 mm
13.0 mm
  • din 3