Meniu Caută

Capac cu flanșă 17.0 mm 21.2 mm TPE Galben

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare galbenă, realizat din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20571849

Numărul piesei producătorului:

20571849

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,4947 RON
4000 - 19999 0,3533 RON
20000 + 0,318 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

197,88 RON

400 x 0,4947 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.2 mm
d1 17.0 mm
H 20.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic (SEBS)
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne