Meniu Caută

Capac cu flanșă 22.6 mm 25.8 mm TPE Galben

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare galbenă, realizat din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20571917

Numărul piesei producătorului:

20571917

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,7069 RON
2500 - 12499 0,5049 RON
12500 + 0,4544 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

176,73 RON

250 x 0,7069 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.8 mm
d1 22.6 mm
H 26.0 mm
Material complet Elastomer termoplastic (SEBS)
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne