Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2792 RON - 0,6798 RON | 200 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,0146 RON - 2,4762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3385 RON - 0,4739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3385 RON - 0,4739 RON | 11050 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 3,9363 RON | 2360 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 1050 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,355 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,9878 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | 16250 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3129 RON - 0,8073 RON | 63695 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2414 RON - 0,6226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Galben
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,2582 RON - 0,6727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6216 RON - 1,6031 RON | 228430 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3788 RON - 0,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4546 RON - 1,1823 RON | 38000 În stoc |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3297 RON - 0,8531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,6454 RON - 1,6746 RON | 3200 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina