Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2414 RON - 0,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Metric
1
0,282 RON - 0,7314 RON 12700 În stoc
16.0 mm
3/8-19 in
Galben
12.0 mm
GAS
1
0,4546 RON - 1,1823 RON 38000 În stoc
26.7 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,3129 RON - 0,8073 RON 63695 În stoc
17.1 mm
11/16-16 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
2,133 RON - 5,1672 RON 285 În stoc
63.7 mm
2-1/2-12 in
Albastru
30.5 mm
JIC
2
0,1726 RON - 0,4208 RON 5500 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2343 RON - 0,5754 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
11/16-16
Albastru
12.1 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2100 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,3385 RON - 0,4739 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,3385 RON - 0,4739 RON 11050 În stoc
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
2
0,2414 RON - 0,5882 RON 6143 În stoc
9.3 mm
3/8-24
Albastru
11.1 mm
JIC
2
0,2343 RON - 0,5754 RON 7475 În stoc
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Albastru
24.1 mm
JIC
2
0,3185 RON - 0,7772 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
1,1981 RON - 1,6773 RON 2400 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,2567 RON - 0,6283 RON 397 În stoc
11.0 mm
7/16-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
2
0,2512 RON - 0,6083 RON 77 În stoc
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2500 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Albastru
14.2 mm
JIC
2
0,2132 RON - 0,5166 RON 758 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Albastru
11.7 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7314 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
12700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1823 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,8073 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
63695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere 63.27 mm LDPE Albastru

10177556

Interval de preț
5,1672 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
285 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensiune filet
    2-1/2-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE Natural

10177587

Interval de preț
0,4208 RON - 0,1726 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Natural

10177686

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 14.0 mm LDPE Albastru

10177617

Interval de preț
0,4739 RON - 0,3385 RON

Niveluri de stoc
11050 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-18 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 9.25 mm LDPE Albastru

10177532

Interval de preț
0,5882 RON - 0,2414 RON

Niveluri de stoc
6143 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-24
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 17.15 mm LDPE Natural

10177648

Interval de preț
0,5754 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
7475 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7772 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6773 RON - 1,1981 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 11.0 mm LDPE Albastru

10177570

Interval de preț
0,6283 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
397 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Natural

10177662

Interval de preț
0,6083 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Albastru

10177679

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Albastru

10177594

Interval de preț
0,5166 RON - 0,2132 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC