Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2343 RON - 0,5754 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
11/16-16
Albastru
12.1 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2500 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Albastru
14.2 mm
JIC
2
1,1981 RON - 1,6773 RON 2400 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
2,133 RON - 5,1672 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,2512 RON - 0,6083 RON 1050 În stoc
18.8 mm
3/4-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
2
0,2119 RON - 0,5123 RON 4049 În stoc
20.8 mm
1/2 in
Albastru
16.3 mm
NPT
2
0,2343 RON - 0,5754 RON 7475 În stoc
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,3385 RON - 0,4739 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,1726 RON - 0,4208 RON 5500 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2512 RON - 0,6083 RON 77 În stoc
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,2132 RON - 0,5166 RON 758 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Albastru
11.7 mm
JIC
2
0,3915 RON - 1,4299 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
1/8 in
Albastru
8.1 mm
NPT
2
0,3676 RON - 0,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M22
Galben
22.0 mm
Metric
1
0,3382 RON - 0,8731 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
1/2-19 in
Galben
15.0 mm
GAS
1
0,3242 RON - 0,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M18
Galben
18.0 mm
Metric
1
0,2217 RON - 0,5725 RON 6870 În stoc
12.0 mm
M12
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,296 RON - 0,414 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
Non Threaded
Negru
11.1 mm
Nefiletat
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Albastru

10177679

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6773 RON - 1,1981 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Albastru

10177655

Interval de preț
0,6083 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 20.75 mm LDPE Albastru

10178515

Interval de preț
0,5123 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
4049 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 17.15 mm LDPE Natural

10177648

Interval de preț
0,5754 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
7475 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE Natural

10177587

Interval de preț
0,4208 RON - 0,1726 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Natural

10177662

Interval de preț
0,6083 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Albastru

10177594

Interval de preț
0,5166 RON - 0,2132 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 12.0 mm LDPE Galben

10072455

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
6870 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică