Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3297 RON - 0,8531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
3/4” x 16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
1
0,303 RON - 0,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
5/8-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,4546 RON - 1,1823 RON 38000 În stoc
26.7 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
1,4313 RON - 3,7073 RON 43 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
1
0,6454 RON - 1,6746 RON 3200 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,369 RON - 0,959 RON 3200 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
1
0,2708 RON - 0,7014 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
1
0,4265 RON - 1,0435 RON 37400 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Albastru
19.1 mm
JIC
2
1,1493 RON - 2,7911 RON 3600 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Albastru
21.0 mm
JIC
2
0,1599 RON - 0,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
2,133 RON - 5,1672 RON 285 În stoc
63.7 mm
2-1/2-12 in
Albastru
30.5 mm
JIC
2
0,46 RON - 0,8519 RON 5085 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 22036 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
2
0,3185 RON - 0,7772 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2567 RON - 0,6283 RON 397 În stoc
11.0 mm
7/16-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Albastru
24.1 mm
JIC
2
0,4898 RON - 1,1909 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,2343 RON - 0,5754 RON 7475 În stoc
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,3564 RON - 0,9189 RON 20190 În stoc
20.0 mm
M20
Galben
20.0 mm
Metric
1
0,6454 RON - 1,689 RON 8800 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1823 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,7073 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6746 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 20.4 mm LDPE Albastru

10091333

Interval de preț
0,959 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Albastru

10177433

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
37400 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Albastru

10177495

Interval de preț
2,7911 RON - 1,1493 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 63.27 mm LDPE Albastru

10177556

Interval de preț
5,1672 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
285 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensiune filet
    2-1/2-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Natural

10177426

Interval de preț
0,8519 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
5085 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Albastru

10177471

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
22036 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7772 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 11.0 mm LDPE Albastru

10177570

Interval de preț
0,6283 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
397 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 17.15 mm LDPE Natural

10177648

Interval de preț
0,5754 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
7475 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 20.0 mm LDPE Galben

10072486

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
20190 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 29.8 mm LDPE Albastru

10091364

Interval de preț
1,689 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF