Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0146 RON - 2,4762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,1981 RON - 1,6773 RON | 1200 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3385 RON - 0,4739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,133 RON - 5,1672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3915 RON - 1,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Albastru
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2989 RON - 0,4182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9878 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 3,9363 RON | 2360 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,355 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,3367 RON - 1,2281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4462 RON - 1,085 RON | 14725 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Albastru
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3788 RON - 0,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2582 RON - 0,6727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3002 RON - 0,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3775 RON - 0,9833 RON | 2000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5346 RON - 1,387 RON | 1300 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3129 RON - 0,8073 RON | 63695 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6216 RON - 1,6031 RON | 228430 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina