Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,296 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
#1-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
0,4898 RON - 1,1909 RON 44000 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,4659 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 7/8” x 12
Albastru
24.1 mm
Filete UNF
1
1,7261 RON - 4,2082 RON 5100 În stoc
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,3915 RON - 1,0163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1" x 14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
1
0,5949 RON - 1,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.1 mm
15⁄16” x 12
Albastru
19.0 mm
Filete UNF
1
0,5409 RON - 1,0017 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON 4497 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,3452 RON - 0,8416 RON 2236 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,2905 RON - 0,7543 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
0,296 RON - 0,7228 RON 7418 În stoc
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,3452 RON - 0,8416 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,7171 RON - 0,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
0,296 RON - 0,414 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
Non Threaded
Negru
11.1 mm
Nefiletat
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Albastru

10177457

Interval de preț
1,1909 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 47.52 mm LDPE Natural

10177525

Interval de preț
4,2082 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/8-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
1,0017 RON - 0,5409 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
4497 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Albastru

10177396

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2236 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 25.04 mm LDPE Natural

10177389

Interval de preț
0,7228 RON - 0,296 RON

Niveluri de stoc
7418 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    #1-14
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE