Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5346 RON - 1,387 RON | 1300 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,303 RON - 0,7772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4111 RON - 1,0606 RON | 19694 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3788 RON - 0,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2905 RON - 0,7543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3129 RON - 0,8073 RON | 63695 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3002 RON - 0,7786 RON | 400 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3775 RON - 0,9833 RON | 2000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3564 RON - 0,9189 RON | 20190 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,2119 RON - 0,5123 RON | 4049 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Albastru
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 3,9363 RON | 2360 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6581 RON - 0,9107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,7606 RON - 1,8607 RON | 9383 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2792 RON - 0,6798 RON | 1400 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,355 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,5949 RON - 1,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2862 RON - 0,6984 RON | 325 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4462 RON - 1,085 RON | 17725 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Albastru
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3385 RON - 0,4739 RON | 11050 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina