Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și dopurile conice rezistente protejează conductele și orificiile filetate și nefiletate. Prezintă un perete mai gros și un inel de etanșare, rezultând o mai mare protecție și rezistență la deteriorare decât versiunea obișnuită. Utilizat pentru aplicații în domeniul mașinilor, automobilelor și industriei.Protejați conductele, porturile și punctele de acces filetate și nefiletate împotriva deteriorării, a prafului și resturilor, în timpul depozitării și transportului.Prezintă un perete pentru solicitări intense și un inel conic de etanșare pentru o protecție maximă.Utilizate pentru aplicații în utilaje, automobile și industriale. Material: LDPE Culoare: Alb, Roșu Cod Serie: SR1003
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4757 RON - 1,0807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.291 in
7.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,5486 RON - 1,241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.768 in
19.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 2,4839 RON - 5,6254 RON | 11 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 4,0134 RON - 9,1323 RON | 100 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,2556 RON - 7,4002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.866 in
47.4 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
1.921 in
48.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,6803 RON - 6,0691 RON | 797 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
| 0,5613 RON - 1,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 2,6803 RON - 6,0548 RON | 300 În stoc |
1.205 in
30.6 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,3294 RON - 5,3105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.508 in
38.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,4277 RON - 5,5108 RON | 320 În stoc |
1.728 in
43.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,3154 RON - 5,2532 RON | 120 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,5784 RON - 8,1016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.11 in
53.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,4839 RON - 5,6254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.807 in
45.9 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 1,7822 RON - 4,0508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.039 in
51.8 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5445 RON - 1,2309 RON | 6950 În stoc |
0.319 in
8.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
||
| 2,8767 RON - 6,5271 RON | 800 În stoc |
1.094 in
27.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 2,6382 RON - 5,9975 RON | 30 În stoc |
1.681 in
42.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 2,1891 RON - 4,9956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.449 in
36.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,4101 RON - 7,7294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5796 RON - 1,3139 RON | 1620 În stoc |
0.657 in
16.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2