Meniu Caută

Capac și bușon conicizat LDPE 42.72 mm 44.52 mm Roșu

Capacul-bușon conic pentru solicitări intense din LDPE de culoare roșie poate acoperi racorduri sau poate obtura orificii. Înălțimea totală de 19,1 mm | 0,750 inchi și inelele de etanșare asigură protecția maximă.
Numărul piesei Essentra:

10155417

Numărul piesei producătorului:

GP662A

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 5,9975 RON
800 + 2,6382 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

479,80 RON

80 x 5,9975 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 50.8 mm
d1 42.7 mm
d2 44.5 mm
d3 39.2 mm
d4 41.7 mm
h 19.1 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne