Meniu Caută

Capac și bușon conicizat LDPE 50.03 mm 51.73 mm Roșu

Capacul-bușon conic pentru solicitări intense din LDPE de culoare roșie poate acoperi racorduri sau poate obtura orificii. Înălțimea totală de 19,1 mm | 0,750 inchi și inelele de etanșare asigură protecția maximă.
Numărul piesei Essentra:

10155462

Numărul piesei producătorului:

GP672A

120 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 5,2532 RON
600 + 2,3154 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

315,19 RON

60 x 5,2532 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 60.9 mm
d1 50.0 mm
d2 51.7 mm
d3 46.0 mm
d4 49.5 mm
h 19.1 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne