Meniu Caută

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

În stoc

Capacele și dopurile conice rezistente protejează conductele și orificiile filetate și nefiletate. Prezintă un perete mai gros și un inel de etanșare, rezultând o mai mare protecție și rezistență la deteriorare decât versiunea obișnuită. Utilizat pentru aplicații în domeniul mașinilor, automobilelor și industriei.Protejați conductele, porturile și punctele de acces filetate și nefiletate împotriva deteriorării, a prafului și resturilor, în timpul depozitării și transportului.Prezintă un perete pentru solicitări intense și un inel conic de etanșare pentru o protecție maximă.Utilizate pentru aplicații în utilaje, automobile și industriale. Material: LDPE Culoare: Alb, Roșu Cod Serie: SR1003

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
3,3269 RON - 7,5409 RON Solicitați termenul de livrare aici
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
2,6149 RON - 5,9211 RON 797 În stoc
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,1357 RON - 4,8737 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
2,5738 RON - 5,8512 RON 18 În stoc
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,5312 RON - 1,2009 RON 6950 În stoc
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
2,8066 RON - 6,3679 RON 800 În stoc
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
3,1762 RON - 7,2197 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
3,4911 RON - 7,904 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,4641 RON - 1,0543 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
1,7387 RON - 3,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
0,5476 RON - 1,2401 RON 2200 În stoc
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,6149 RON - 5,9071 RON 450 În stoc
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
3,8198 RON - 8,6581 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
2,4233 RON - 5,4882 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,5654 RON - 1,2819 RON 2120 În stoc
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
3,3542 RON - 7,6108 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,5353 RON - 1,2107 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,4233 RON - 5,4882 RON 661 În stoc
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
2,2726 RON - 5,1809 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
2,3685 RON - 5,3764 RON 320 În stoc
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
  • din 2
Capac și bușon conicizat LDPE 20.8 mm 22.8 mm Alb

10159835

Interval de preț
5,9211 RON - 2,6149 RON

Niveluri de stoc
797 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 42.72 mm 44.52 mm Roșu

10155417

Interval de preț
5,8512 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 8.12 mm 9.88 mm Roșu

10155295

Interval de preț
1,2009 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
6950 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 27.78 mm 28.95 mm Roșu

10155332

Interval de preț
6,3679 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 11.09 mm 12.72 mm Roșu

10155301

Interval de preț
1,2401 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 30.63 mm 34.39 mm Roșu

10155349

Interval de preț
5,9071 RON - 2,6149 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 16.71 mm 19.22 mm Roșu

10155318

Interval de preț
1,2819 RON - 0,5654 RON

Niveluri de stoc
2120 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 34.95 mm 36.6 mm Roșu

10155363

Interval de preț
5,4882 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
661 În stoc
Caracteristici
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 43.94 mm 46.1 mm Roșu

10155424

Interval de preț
5,3764 RON - 2,3685 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm