10155356
GP650A
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 140 - 1399 | 7,6108 RON |
| 1400 + | 3,3542 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.626 in |
|---|---|
| D | 41.3 mm |
| d1 | 33.1 mm |
| d1 | 1.303 in |
| d2 | 35.2 mm |
| d2 | 1.386 in |
| d3 | 30.6 mm |
| d3 | 1.205 in |
| d4 | 32.6 mm |
| d4 | 1.283 in |
| h | 0.752 in |
| h | 19.1 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 3 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina