Meniu Caută

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 D h d3 d4 Tip Cumpără
0,381 RON - 0,5869 RON 4500 În stoc
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
0,2637 RON - 0,6426 RON 14534 În stoc
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
0,6679 RON - 1,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
2,1471 RON - 5,1672 RON 480 În stoc
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
0,3395 RON - 0,823 RON 133900 În stoc
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
1,0623 RON - 2,5765 RON 47840 În stoc
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
0,3395 RON - 0,8201 RON 12258 În stoc
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
1,2952 RON - 3,1347 RON 2423 În stoc
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
1,8384 RON - 4,4802 RON 5406 În stoc
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
0,3921 RON - 0,6039 RON 2675 În stoc
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
1,2737 RON - 1,9616 RON 62 În stoc
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,8658 RON - 2,0898 RON 1150 În stoc
27.7 mm
24.7 mm
38.1 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
0,4505 RON - 1,095 RON 115250 În stoc
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
1,6839 RON - 4,0937 RON 6360 În stoc
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
1,1058 RON - 2,6766 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
2,526 RON - 6,0834 RON 2550 În stoc
61.0 mm
55.0 mm
76.7 mm
25.0 mm
52.5 mm
59.0 mm
2
1,4102 RON - 3,1742 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
1,4538 RON - 3,2865 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
0,3648 RON - 0,8845 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
11.3 mm
29.0 mm
11.0 mm
9.8 mm
11.6 mm
4
0,6816 RON - 1,4658 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
  • din 5
Capac și bușon conicizat LDPE 6.0 mm 7.4 mm Albastru

10160091

Interval de preț
0,5869 RON - 0,381 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 7.6 mm 9.3 mm Roșu

10084885

Interval de preț
0,6426 RON - 0,2637 RON

Niveluri de stoc
14534 În stoc
Caracteristici
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Roșu

10092217

Interval de preț
5,1672 RON - 2,1471 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 10.7 mm 12.3 mm Roșu

10084892

Interval de preț
0,823 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
133900 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Roșu

10084939

Interval de preț
2,5765 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
47840 În stoc
Caracteristici
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Roșu

10092149

Interval de preț
0,8201 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
12258 În stoc
Caracteristici
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Roșu

10084953

Interval de preț
3,1347 RON - 1,2952 RON

Niveluri de stoc
2423 În stoc
Caracteristici
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 47.2 mm 51.9 mm Roșu

10084960

Interval de preț
4,4802 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
5406 În stoc
Caracteristici
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 9.3 mm 10.6 mm Albastru

10160107

Interval de preț
0,6039 RON - 0,3921 RON

Niveluri de stoc
2675 În stoc
Caracteristici
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Capac și bușon conicizat 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Albastru

10160206

Interval de preț
1,9616 RON - 1,2737 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 24.7 mm 27.7 mm Roșu

10092170

Interval de preț
2,0898 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • D
    38.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 19.1 mm 21.5 mm Roșu

10092163

Interval de preț
1,095 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
115250 În stoc
Caracteristici
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 48.3 mm 52.7 mm Roșu

10092200

Interval de preț
4,0937 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
6360 În stoc
Caracteristici
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 55.0 mm 61.0 mm Roșu

10092224

Interval de preț
6,0834 RON - 2,526 RON

Niveluri de stoc
2550 În stoc
Caracteristici
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • D
    76.7 mm