Meniu Caută

Butoane fluture -Prizon stanțat/filetat

În stoc

Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.

Cod Serie: SR1579

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
10,3504 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9,8301 RON - 9,9807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
32,0722 RON - 76,5977 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Oțel inoxidabil
4,7077 RON - 13,5207 RON 900 În stoc
M6
Nailon
64,0329 RON - 165,2039 RON 18 În stoc
46.0 mm
M6
Prezon filetat
20.0 mm
Oțel inoxidabil
79,9437 RON - 206,2889 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
M10
Prezon filetat
25.0 mm
Oțel inoxidabil
10214336 11,2677 RON - 21,6592 RON 2 În stoc
M6
15.0 mm
Enhanced Nylon
12,0207 RON - 23,1104 RON 16 În stoc
M8
20.0 mm
Enhanced Nylon
10214329 16,8673 RON - 32,4203 RON 1 În stoc
M10
30.0 mm
Enhanced Nylon
11,1307 RON - 11,3087 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
10,3504 RON - 10,501 RON 10 În stoc
32.0 mm
M6
Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
20.0 mm
Nailon
4,0799 RON - 11,9818 RON 1000 În stoc
M5
Nailon
6,8455 RON - 23,3212 RON 618 În stoc
M8
Nailon
77,7786 RON - 176,2361 RON 8 În stoc
46.0 mm
M6
Prezon filetat
25.0 mm
Oțel inoxidabil
77,1077 RON - 198,8591 RON 8 În stoc
58.0 mm
M10
Prezon filetat
20.0 mm
Oțel inoxidabil
12,5546 RON - 24,1235 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
18.0 mm
Enhanced Nylon
34,6467 RON - 34,6467 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Oțel inoxidabil
4,8072 RON - 4,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
59,6791 RON - 153,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M6
Prezon filetat
16.0 mm
Oțel inoxidabil
77,7786 RON - 176,2361 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M8
Prezon filetat
25.0 mm
Oțel inoxidabil
  • din 2
Mâner fluture Prezon filetat M6

10159811

Interval de preț
13,5207 RON - 4,7077 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Dimensiune filet
    M6
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner fluture 46.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm Oțel inoxidabil

10194737

Interval de preț
165,2039 RON - 64,0329 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    46.0 mm
Mâner fluture Prezon filetat M6 15.0 mm

10214336

Interval de preț
21,6592 RON - 11,2677 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner sferic
    Enhanced Nylon
  • Înălțime mâner
    14.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner fluture M8 20.0 mm

10214312

Interval de preț
23,1104 RON - 12,0207 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner sferic
    Enhanced Nylon
  • Înălțime mâner
    16.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner fluture M10 30.0 mm

10214329

Interval de preț
32,4203 RON - 16,8673 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner sferic
    Enhanced Nylon
  • Înălțime mâner
    21.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner fluture 32.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm PA

10222485

Interval de preț
10,501 RON - 10,3504 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    Asimetric
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Mâner fluture Prezon filetat M5

10159781

Interval de preț
11,9818 RON - 4,0799 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Dimensiune filet
    M5
  • Cod Vamal
    7318190090
Mâner fluture Prezon filetat M8

10159828

Interval de preț
23,3212 RON - 6,8455 RON

Niveluri de stoc
618 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Dimensiune filet
    M8
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner fluture 46.0 mm Prezon filetat M6 25.0 mm Oțel inoxidabil

10194744

Interval de preț
176,2361 RON - 77,7786 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    46.0 mm
Mâner fluture 58.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm Oțel inoxidabil

10194775

Interval de preț
198,8591 RON - 77,1077 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    58.0 mm