Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR2041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,238 RON - 0,2938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.579 in
14.7 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2147 RON - 0,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,2175 RON - 0,2905 RON | 7000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,425 RON - 0,5247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| 0,2189 RON - 0,2918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,3487 RON - 0,4304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2567 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5713 RON | 382 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 0,2399 RON - 0,2962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
||
| 0,2189 RON - 0,2918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,2147 RON - 0,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,4027 RON - 0,5374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| 0,2175 RON - 0,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,2189 RON - 0,2918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,2419 RON - 0,2986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,3063 RON - 0,3781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,4855 RON - 0,6454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,6258 RON - 0,8349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.094 in
27.8 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2721 RON - 0,4191 RON | 800 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5