Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm Nailon 6/6 Natural

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10408094

Numărul piesei producătorului:

62PP100BM11

382 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5713 RON
2500 - 9999 0,5142 RON
10000 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

285,65 RON

500 x 0,5713 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 31.0 mm
d 25.4 mm
h 1.6 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 2.8 mm
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne