Meniu Caută

Buşoane pentru tablă 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm Nailon 6/6 Natural

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Numărul piesei Essentra:

10408049

Numărul piesei producătorului:

62PP043BM17

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2962 RON
2500 - 9999 0,2666 RON
10000 + 0,2399 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

148,10 RON

500 x 0,2962 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.5 mm
d 11.1 mm
h 1.4 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 4.3 mm
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne