Meniu Caută

Bușoane obturatoare

În stoc

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon 6/6, TPE, EBA, TPR Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 h d2 Material H Tip Cumpără
0,3073 RON - 0,3634 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,2998 RON - 0,3546 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,3073 RON - 0,362 RON 800 În stoc
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,1353 RON - 0,3373 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,1956 RON - 0,2698 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,3434 RON - 0,3434 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,2301 RON - 0,368 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1735 RON - 0,3802 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,4448 RON - 0,813 RON 1265 În stoc
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
1,7541 RON - 3,3924 RON 3500 În stoc
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,4378 RON - 1,0535 RON 4560 În stoc
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,529 RON - 1,2825 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,8588 RON - 2,0755 RON 4250 În stoc
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,4223 RON - 0,8201 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
1,8664 RON - 3,5784 RON 1538 În stoc
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
1,0356 RON - 2,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
1,7541 RON - 3,3924 RON 1840 În stoc
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
1,9927 RON - 4,8095 RON 2000 În stoc
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,376 RON - 0,9074 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
2,5821 RON - 4,8381 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • din 3
Buşon de obturare 2.5 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Negru

10024058

Interval de preț
0,362 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 19.0 mm PVC Negru

10104279

Interval de preț
0,813 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
1265 În stoc
Caracteristici
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Buşon de obturare 38.5 mm PVC Negru

10082232

Interval de preț
3,3924 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Buşon de obturare 17.7 mm TPR Negru

10090060

Interval de preț
1,0535 RON - 0,4378 RON

Niveluri de stoc
4560 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Buşon de obturare 25.0 mm TPR Negru

10090114

Interval de preț
2,0755 RON - 0,8588 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Buşon de obturare 43.7 mm PVC Negru

10072554

Interval de preț
3,5784 RON - 1,8664 RON

Niveluri de stoc
1538 În stoc
Caracteristici
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Buşon de obturare 38.2 mm PVC Negru

10081815

Interval de preț
3,3924 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
1840 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Buşon de obturare 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Negru

10090169

Interval de preț
4,8095 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm