Meniu Caută

Buşon de obturare 2.5 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Negru

Numărul piesei Essentra:

10488683

Numărul piesei producătorului:

RQTB-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,3546 RON
10000 + 0,2998 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

354,60 RON

1000 x 0,3546 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 2.5 mm
h 1.9 mm
d2 2.5 mm
Material Nailon 6/6
Culoare Negru
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Pătrat
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne