Meniu Caută

Buşon de obturare 43.7 mm PVC Negru

Acest bușon de obturare este fabricat din PVC negru și poate rezista la o temperatură de funcționare de până la 50 C. Este ideal pentru a obtura marginile ascuțite ale panourilor metalice și pentru a oferi un aspect finisat.
Numărul piesei Essentra:

10072554

Numărul piesei producătorului:

10877

1538 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 3,5784 RON
1500 + 1,8664 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

536,76 RON

150 x 3,5784 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 43.0 mm
h 1.6 mm
D 43.7 mm
H 8.2 mm
d2 38.2 mm
Material PVC
Culoare Negru
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Convex
Tip orificiu Rotund
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne