Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
166 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material Grosime panou H Tip Cumpără
4,0381 RON - 9,9032 RON 800 În stoc
50.8 mm
55.1 mm
Alb
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PA
Solicitați termenul de livrare aici
Alb
PA
0,5038 RON - 0,5038 RON 80 În stoc
17.5 mm
19.8 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,7731 RON - 0,9545 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
34.9 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
1,458 RON - 1,8001 RON 1000 În stoc
22.2 mm
25.8 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,5064 RON - 0,6252 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
30.9 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,7663 RON - 0,946 RON 1053 În stoc
38.0 mm
42.4 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,9313 RON - 1,1497 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
48.4 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1855 RON - 0,2886 RON 2985 În stoc
8.0 mm
9.5 mm
Negru
HDPE
1.6 mm
8.0 mm
1
0,4447 RON - 0,6918 RON 1000 În stoc
20.0 mm
22.6 mm
Negru
HDPE
2.5 mm
11.5 mm
1
0,2997 RON - 0,4662 RON 2400 În stoc
15.9 mm
18.2 mm
Negru
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,5147 RON - 0,8007 RON 900 În stoc
25.0 mm
29.8 mm
Negru
HDPE
2.5 mm
11.5 mm
1
0,5958 RON - 0,9268 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
38.0 mm
Negru
HDPE
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1676 RON - 0,2607 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
Negru
HDPE
1.6 mm
5.9 mm
1
0,2141 RON - 0,333 RON 700 În stoc
11.1 mm
13.5 mm
Negru
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3964 RON - 0,6166 RON 900 În stoc
19.0 mm
23.2 mm
Negru
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,4668 RON - 0,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
22.6 mm
Negru
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3481 RON - 0,5414 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
20.0 mm
Negru
HDPE
3.2 mm
10.3 mm
1
0,5405 RON - 0,8408 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
30.6 mm
Negru
HDPE
3.2 mm
11.5 mm
1
  • din 9
Buşon de obturare 55.1 mm 14.3 mm Nailon Alb

10261910

Interval de preț
9,9032 RON - 4,0381 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Grosime panou
    6.4 mm
  • Material
    Nailon
Buşon de obturare 19.8 mm 10.3 mm Nailon 6 Negru

10407684

Interval de preț
0,5038 RON - 0,5038 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.8 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 25.8 mm 11.5 mm Nailon 6 Negru

10407721

Interval de preț
1,8001 RON - 1,458 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 42.4 mm 11.8 mm Nailon 6 Negru

10422823

Interval de preț
0,946 RON - 0,7663 RON

Niveluri de stoc
1053 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 9.5 mm 8.0 mm HDPE Negru

20571122

Interval de preț
0,2886 RON - 0,1855 RON

Niveluri de stoc
2985 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
Buşon de obturare 22.6 mm 11.5 mm HDPE Negru

20571207

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4447 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Grosime panou
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
Buşon de obturare 18.2 mm 10.3 mm HDPE Negru

20571177

Interval de preț
0,4662 RON - 0,2997 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Buşon de obturare 29.8 mm 11.5 mm HDPE Negru

20571238

Interval de preț
0,8007 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Grosime panou
    2.5 mm
  • Material
    HDPE
Buşon de obturare 13.5 mm 10.3 mm HDPE Negru

20571146

Interval de preț
0,333 RON - 0,2141 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    HDPE
Buşon de obturare 23.2 mm 10.3 mm HDPE Negru

20571191

Interval de preț
0,6166 RON - 0,3964 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    HDPE