Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
166 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material Grosime panou H Tip Cumpără
0,2217 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
Alb
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,2807 RON - 0,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
18.2 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,3761 RON - 0,4644 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
10.4 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,9843 RON - 1,2152 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
38.1 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,2217 RON - 0,296 RON 900 În stoc
7.9 mm
9.5 mm
Alb
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,2119 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
9.5 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,2217 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.9 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2947 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
18.2 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2947 RON - 0,3929 RON 600 În stoc
14.3 mm
16.7 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,4916 RON - 0,6069 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
28 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
12.7 mm
1
0,3765 RON - 0,4648 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
13.5 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,5146 RON - 0,6354 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
23.4 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2554 RON - 0,341 RON 800 În stoc
12.7 mm
14.7 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,849 RON - 1,1324 RON 12000 În stoc
22.2 mm
25.8 mm
Gri
Nailon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2119 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
Negru
Nailon 6/6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,4223 RON - 0,5626 RON 900 În stoc
20.6 mm
22.6 mm
Alb
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
6,4875 RON - 8,0093 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
105.6 mm
Negru
Nailon 6
6.4 mm
19.4 mm
1
0,2472 RON - 0,2831 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.9 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,4625 RON - 0,5276 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
25.8 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2455 RON - 0,3255 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
14.7 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
  • din 9
Buşon de obturare 9.5 mm 7.9 mm Nailon 6 Alb

10407578

Interval de preț
0,296 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Buşon de obturare 16.7 mm 10.3 mm Nailon 6 Alb

10407653

Interval de preț
0,3929 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 14.7 mm 10.3 mm Nailon 6 Alb

10407639

Interval de preț
0,341 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 25.8 mm 11.5 mm Nailon 6 Gri

10407738

Interval de preț
1,1324 RON - 0,849 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 22.6 mm 10.3 mm Nailon 6 Alb

10407714

Interval de preț
0,5626 RON - 0,4223 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6