Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | Grosime panou | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1763 RON - 0,2743 RON | 2000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5958 RON - 0,9268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,4668 RON - 0,7262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2325 RON - 0,3617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2514 RON - 0,391 RON | 3000 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3964 RON - 0,6166 RON | 900 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1