Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
166 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material Grosime panou H Tip Cumpără
0,6812 RON - 1,0205 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.5 mm
Transparent
Co-poliester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,5954 RON - 0,8938 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
9.5 mm
Transparent
Co-poliester
1.6 mm
8.0 mm
2
0,8773 RON - 1,3148 RON 86 În stoc
15.9 mm
18.2 mm
Transparent
Co-poliester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,5654 RON - 0,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
8.0 mm
Transparent
Co-poliester
1.6 mm
8.0 mm
2
0,7657 RON - 1,1485 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
14.6 mm
Transparent
Co-poliester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,6785 RON - 1,0177 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.0 mm
Transparent
Co-poliester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,7002 RON - 0,7002 RON 1940 În stoc
19.1 mm
23.2 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
23.5 mm
Alb
Nailon
3.2 mm
10.5 mm
1
0,5064 RON - 0,6252 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
30.9 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,2807 RON - 0,3747 RON 5000 În stoc
15.9 mm
18.2 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2119 RON - 0,282 RON 3115 În stoc
7.9 mm
9.5 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,2119 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
Negru
Nailon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,2119 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.9 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,4027 RON - 0,5388 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
22.6 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,4698 RON - 0,58 RON 700 În stoc
25.4 mm
30.6 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
1,0508 RON - 1,2973 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
38.1 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,2315 RON - 0,3115 RON 1900 În stoc
11.1 mm
13.5 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2807 RON - 0,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
16.7 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2442 RON - 0,3255 RON 3800 În stoc
12.7 mm
14.7 mm
Negru
Nailon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
2,5142 RON - 3,104 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
70.5 mm
Negru
Nailon 6
6.4 mm
19.1 mm
1
  • din 9
Buşon de obturare 18.2 mm 10.3 mm Co-poliester Transparent

10309063

Interval de preț
1,3148 RON - 0,8773 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Co-poliester
Buşon de obturare 23.2 mm 10.3 mm Nailon 6 Negru

10308905

Interval de preț
0,7002 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
1940 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 18.2 mm 10.3 mm Nailon 6 Negru

10407660

Interval de preț
0,3747 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 9.5 mm 7.9 mm Nailon 6 Negru

10407561

Interval de preț
0,282 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
3115 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Buşon de obturare 30.6 mm 11.5 mm Nailon 6 Negru

10407745

Interval de preț
0,58 RON - 0,4698 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.6 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 13.5 mm 10.3 mm Nailon 6 Negru

10407608

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6
Buşon de obturare 14.7 mm 10.3 mm Nailon 6 Negru

10407622

Interval de preț
0,3255 RON - 0,2442 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Material
    Nailon 6