Meniu Caută

Buşon de obturare 18.2 mm 10.3 mm Co-poliester Transparent

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 3.2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10309063

Numărul piesei producătorului:

62WP0625

86 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,3148 RON
5000 - 9999 1,0517 RON
10000 + 0,8773 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.2 mm
HD 15.9 mm
H 10.3 mm
Grosime panou 3.2 mm
Material Co-poliester
Culoare Transparent
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne