Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1387 RON - 10,1985 RON | 720 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
1,1295 RON - 1,1295 RON | 1900 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5654 RON - 0,5654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
40 În stoc |
|
|
Alb
|
PA
|
|
|
|||
0,6503 RON - 0,6503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Alb
|
PA
|
|
|
|||
1,5503 RON - 3,8154 RON | 300 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,538 RON - 0,538 RON | 100 În stoc |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
1,2404 RON - 1,2404 RON | 1500 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,5969 RON - 0,5969 RON | 2500 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,1295 RON - 1,1295 RON | 1500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5777 RON - 0,5777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,6229 RON - 0,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,6366 RON - 0,6366 RON | 41570 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,4271 RON - 0,4271 RON | 11000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,7516 RON - 0,7516 RON | 13900 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,3875 RON - 0,3875 RON | 10000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
10103357 | 0,5243 RON - 0,5243 RON | 7000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
0,8334 RON - 0,8334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina