Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | Grosime panou | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7732 RON - 0,7732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,5515 RON - 0,5515 RON | 100 În stoc |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 1,1577 RON - 1,1577 RON | 3800 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 20790 În stoc |
|
|
Negru
|
PA
|
|
|
|
|||
| 40 În stoc |
|
|
Alb
|
PA
|
|
|
|
|||
| 3,8923 RON - 9,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,6721 RON - 0,6721 RON | 20600 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,1577 RON - 1,1577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,6525 RON - 0,6525 RON | 37370 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,5436 RON - 1,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,8827 RON - 0,8827 RON | 6400 În stoc |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,6118 RON - 0,6118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,1577 RON - 1,1577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Alb
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,8644 RON - 0,8644 RON | 400 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,4378 RON - 0,4378 RON | 4000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,4041 RON - 0,4041 RON | 40000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,456 RON - 0,456 RON | 412475 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8462 RON - 0,8462 RON | 9000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,4041 RON - 0,4041 RON | 32100 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina