Meniu Caută

Bușoane de ventilație

În stoc

Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L d Tip Cumpără
2,3014 RON - 5,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
0,4938 RON - 0,6097 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Negru
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
0,4627 RON - 0,5713 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.1 mm
Natural
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,8237 RON - 0,8237 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.8 mm
Negru
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,6006 RON - 0,8012 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Alb
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
188,7762 RON - 209,7513 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M20 x 1.5
Gri
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
98,8884 RON - 109,876 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M16 x 1.5
Gri
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
  • din 5