Meniu Caută

Bușoane de ventilație

În stoc

Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L d Tip Cumpără
18,7601 RON - 29,1824 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
74,8052 RON - 116,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
M4 x 0.7
Gri
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
13,4014 RON - 20,8466 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
74,8052 RON - 116,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
13,5854 RON - 21,1327 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
14,4322 RON - 22,4502 RON 96 În stoc
24.0 mm
M12 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1,5576 RON - 3,4381 RON 10300 În stoc
30.0 mm
Alb
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
2,3014 RON - 5,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
144,6926 RON - 202,5696 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M40
Negru
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
15,6348 RON - 24,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
19,242 RON - 29,9321 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
22,8506 RON - 35,5454 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
11,038 RON - 17,1703 RON 726 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
11,8871 RON - 18,4911 RON 98 În stoc
24.0 mm
M12 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
15,6348 RON - 24,3209 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
14,4322 RON - 22,4502 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
96,2144 RON - 149,6668 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M40
Gri
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
  • din 5
Bușon de ventilație 750L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10237052

Interval de preț
22,4502 RON - 14,4322 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Alb

10124895

Interval de preț
3,4381 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
10300 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10236659

Interval de preț
17,1703 RON - 11,038 RON

Niveluri de stoc
726 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 450L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10236864

Interval de preț
18,4911 RON - 11,8871 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5