Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,254 RON - 20,6173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | 299 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 72,9807 RON - 113,5255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 18,3025 RON - 28,4706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 35,663 RON - 44,1568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Gri
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 119,5104 RON - 139,4355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Alamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 5,5996 RON - 12,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Alb
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 18,6755 RON - 21,7992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 16,3494 RON - 18,6755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 40,7672 RON - 47,5596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,4649 RON - 3,2173 RON | 13400 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,4649 RON - 3,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 5,5996 RON - 12,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 2,2589 RON - 5,0109 RON | 900 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 5,5996 RON - 12,2808 RON | 350 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Negru
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 2,2589 RON - 5,0109 RON | 1350 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 54,7507 RON - 73,0009 RON | 25 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 18,6755 RON - 21,7992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina