Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,1719 RON - 204,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 96,4765 RON - 107,1961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | 100 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 18,3039 RON - 28,4727 RON | 98 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 141,1635 RON - 197,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 15,2535 RON - 23,7278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 18,7727 RON - 29,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 12,9223 RON - 20,1014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 10,7688 RON - 16,7515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | 480 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 44,6619 RON - 62,5267 RON | 299 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,8693 RON - 0,8693 RON | 1600 În stoc |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina