Meniu Caută

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

În stoc

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet PD Culoare Material H L Cumpără
9950 În stoc
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
2,2593 RON - 5,8687 RON 2010 În stoc
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,7367 RON - 1,8751 RON 6600 În stoc
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
2000 În stoc
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
850 În stoc
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
23190 În stoc
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
99095 În stoc
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
1,0146 RON - 2,5765 RON 16200 În stoc
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
0,602 RON - 1,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
2,0348 RON - 5,3248 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,9878 RON - 2,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
16500 În stoc
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
26250 În stoc
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
7117 În stoc
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
2,9329 RON - 7,6436 RON 4800 În stoc
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
0,6188 RON - 1,6174 RON 8000 În stoc
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
1,8384 RON - 4,8238 RON 13098 În stoc
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
  • din 2
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068618


Niveluri de stoc
9950 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085639

Interval de preț
5,8687 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
2010 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Dimensiune filet
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10072998

Interval de preț
1,8751 RON - 0,7367 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10068762


Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068694


Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068717


Niveluri de stoc
23190 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10068779


Niveluri de stoc
99095 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10073087

Interval de preț
2,5765 RON - 1,0146 RON

Niveluri de stoc
16200 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10068755


Niveluri de stoc
16500 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10068816


Niveluri de stoc
26250 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10068625


Niveluri de stoc
7117 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP;GAS
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085684

Interval de preț
7,6436 RON - 2,9329 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Dimensiune filet
    M52 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10085691

Interval de preț
1,6174 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10085707

Interval de preț
4,8238 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
13098 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP