Meniu Caută

Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 7/8-14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Numărul piesei Essentra:

10068816

Numărul piesei producătorului:

10120

39000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,5221 RON
2500 + 0,5996 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

380,53 RON

250 x 1,5221 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.8 mm
H 9.2 mm
L 6.2 mm
Dimensiune filet 7/8 in - 14 UNF/JIC
PD 14.0 mm
Material LDPE - PIR
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne