Meniu Caută

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

În stoc

Dopurile de protecție pentru filet cu flanșă largă protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și transportului. Garnitura din nitril asigură o etanșare etanșă față de suprafața de contact. Flanșa largă previne pătrunderea fulgilor de vopsea în orificiu la îndepărtare. Rezistă la temperaturi intermitente de la -40 C până la +100 C.

  • Construcția sa cu flanșă amplă împiedică reziduurile de vopsea să ajungă în orificiul de etanșare la demontare.
  • Garnitura lor de nitril etanșează bușonul pe suprafața de îmbinare pentru etanșare.
  • Este recomandat pentru temperaturi intermitente de la -40 C la +100 C.
Material: PA Culoare: Galben Cod Serie: SR5761

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D SW Thread Sizes (All) Culoare L Material Standard filet Cumpără
1,4594 RON - 3,3208 RON 1300 În stoc
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Galben
13.2 mm
Nailon
UNF
3,3819 RON - 7,7009 RON 150 În stoc
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Galben
17.7 mm
Nailon
UNF
2,3435 RON - 5,3677 RON 23 În stoc
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Galben
16.7 mm
Nailon
UNF
0,7114 RON - 1,6174 RON 5000 În stoc
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Galben
10.2 mm
Nailon
UNF
3,1855 RON - 7,3001 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Galben
17.7 mm
Nailon
UNF
5,3606 RON - 12,2384 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Galben
19.0 mm
Nailon
UNF
0,8939 RON - 2,0468 RON 2000 În stoc
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Galben
10.6 mm
Nailon
UNF
0,6623 RON - 1,5173 RON 3850 În stoc
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Galben
9.9 mm
Nailon
UNF
1,371 RON - 3,1347 RON 1020 În stoc
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Galben
14.2 mm
Nailon
UNF
3,5784 RON - 8,1589 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Galben
19.5 mm
Nailon
UNF
Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

10149478

Interval de preț
3,3208 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

10149515

Interval de preț
7,7009 RON - 3,3819 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

10149492

Interval de preț
5,3677 RON - 2,3435 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

10149454

Interval de preț
1,6174 RON - 0,7114 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

10149461

Interval de preț
2,0468 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

10149447

Interval de preț
1,5173 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
3850 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

10149485

Interval de preț
3,1347 RON - 1,371 RON

Niveluri de stoc
1020 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Standard filet
    UNF