Meniu Caută

Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

This 3/4-16 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Numărul piesei Essentra:

10149478

Numărul piesei producătorului:

BLWF115A

1550 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 3,2398 RON
2500 + 1,4238 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

809,95 RON

250 x 3,2398 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 28.7 mm
L 13.2 mm
SW 19.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4 - 16 in UNF
Standard filet UNF
Material Nailon
Culoare Galben
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne