Meniu Caută

Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

This 1/2-20 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Numărul piesei Essentra:

10149454

Numărul piesei producătorului:

BLWF105A

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,578 RON
5000 + 0,6941 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

789,00 RON

500 x 1,578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 21.6 mm
L 10.2 mm
SW 12.7 mm
Thread Sizes (All) 1/2 - 20 in UNF
Standard filet UNF
Material Nailon
Culoare Galben
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne