Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele

În stoc

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
490 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material Direcție de tragere d H Tip Cumpără
2,4101 RON - 5,2776 RON 810 În stoc
88.9 mm
Natural
LDPE
86.0 mm
9.5
1,9607 RON - 4,2777 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.2 mm
Natural
LDPE
63.5 mm
10.5
1,0158 RON - 2,2221 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.5 mm
Natural
LDPE
38.5 mm
10.5
2,4101 RON - 5,2776 RON Solicitați termenul de livrare aici
89.9 mm
Natural
LDPE
87.0 mm
9.5
2,7913 RON - 6,0971 RON 5600 În stoc
103.7 mm
Natural
LDPE
100.0 mm
10.5
0,689 RON - 1,50 RON 7450 În stoc
33.3 mm
Natural
LDPE
29.5 mm
10.5
1,0158 RON - 2,2221 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Natural
LDPE
38.0 mm
10.5
1,3888 RON - 1,9443 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
Natural
LDPE
41.0 mm
10.5
2,7641 RON - 6,0138 RON 700 În stoc
101.6 mm
Natural
LDPE
98.0 mm
10.0
1,4569 RON - 3,1665 RON 3440 În stoc
47.3 mm
Natural
LDPE
43.0 mm
10.7
2,6143 RON - 5,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.3 mm
Natural
LDPE
93.0 mm
9.5
2,1378 RON - 4,6666 RON 1170 În stoc
75.8 mm
Natural
LDPE
73.0 mm
9.5
1,9335 RON - 4,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.5 mm
Natural
LDPE
62.0 mm
11.0
2,1378 RON - 4,6666 RON 3900 În stoc
78.7 mm
Natural
LDPE
72.0 mm
12.0
2,5054 RON - 5,4583 RON 899 În stoc
93.6 mm
Natural
LDPE
90.0 mm
10.0
2,7233 RON - 5,9443 RON 625 În stoc
100.0 mm
Natural
LDPE
97.0 mm
9.5
2,4373 RON - 5,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
91.4 mm
Natural
LDPE
88.0 mm
9.5
2,3556 RON - 5,1527 RON 1440 În stoc
83.0 mm
Natural
LDPE
80.0 mm
9.5
0,3906 RON - 0,5469 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.6 mm
Natural
LDPE
32.0 mm
10.5
0,3965 RON - 0,5552 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.1 mm
Natural
LDPE
33.0 mm
10.5
  • din 25
Bușoane de protecție paralele 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215838

Interval de preț
5,2776 RON - 2,4101 RON

Niveluri de stoc
810 În stoc
Caracteristici
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 100.0 mm 103.7 mm 10.5 mm LDPE Natural

10215944

Interval de preț
6,0971 RON - 2,7913 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • D
    103.7 mm
  • d
    100.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 29.5 mm 33.3 mm 10.5 mm LDPE Natural

10215364

Interval de preț
1,50 RON - 0,689 RON

Niveluri de stoc
7450 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • d
    29.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 98.0 mm 101.6 mm 10.0 mm LDPE Natural

10215920

Interval de preț
6,0138 RON - 2,7641 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • D
    101.6 mm
  • d
    98.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 43.0 mm 47.3 mm 10.7 mm LDPE Natural

10216040

Interval de preț
3,1665 RON - 1,4569 RON

Niveluri de stoc
3440 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.3 mm
  • d
    43.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215593

Interval de preț
4,6666 RON - 2,1378 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

10215586

Interval de preț
4,6666 RON - 2,1378 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 90.0 mm 93.6 mm 10.0 mm LDPE Natural

10215876

Interval de preț
5,4583 RON - 2,5054 RON

Niveluri de stoc
899 În stoc
Caracteristici
  • D
    93.6 mm
  • d
    90.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 97.0 mm 100.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215913

Interval de preț
5,9443 RON - 2,7233 RON

Niveluri de stoc
625 În stoc
Caracteristici
  • D
    100.0 mm
  • d
    97.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215623

Interval de preț
5,1527 RON - 2,3556 RON

Niveluri de stoc
1440 În stoc
Caracteristici
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790