Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | Direcție de tragere | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9335 RON - 4,2083 RON | 425 În stoc |
2.638 in
67.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,525 RON - 3,3193 RON | 1500 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,4101 RON - 5,2776 RON | 627 În stoc |
3.539 in
89.9 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,4473 RON - 1,4473 RON | 2900 În stoc |
2.079 in
52.8 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,7233 RON - 5,9443 RON | 3900 În stoc |
3.917 in
99.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,7913 RON - 6,0971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.008 in
101.8 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,4646 RON - 5,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.657 in
92.9 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,9436 RON - 2,0555 RON | 3850 În stoc |
1.547 in
39.3 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,7428 RON - 3,8055 RON | 2500 În stoc |
2.287 in
58.1 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 2,0561 RON - 4,4999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.929 in
74.4 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,7565 RON - 3,8332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.307 in
58.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,0158 RON - 2,2221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,0561 RON - 4,4999 RON | 1260 În stoc |
2.878 in
73.1 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,8245 RON - 3,986 RON | 1230 În stoc |
2.425 in
61.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,0424 RON - 4,4583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.933 in
74.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 2,1105 RON - 4,5971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.949 in
74.9 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,2467 RON - 4,9027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.169 in
80.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,8382 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.37 in
60.2 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,4101 RON - 5,2776 RON | 1000 În stoc |
3.386 in
86.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,3284 RON - 5,0694 RON | 1080 În stoc |
3.213 in
81.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina