Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | Direcție de tragere | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0097 RON - 2,0097 RON | 1260 În stoc |
2.618 in
66.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,0516 RON - 2,0516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.717 in
69.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,9295 RON - 2,0357 RON | 5400 În stoc |
1.48 in
37.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,8562 RON - 4,0572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.37 in
60.2 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4004 RON - 0,5605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.441 in
36.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,9671 RON - 2,1068 RON | 4950 În stoc |
1.528 in
38.8 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,8701 RON - 4,0857 RON | 430 În stoc |
2.469 in
62.7 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
| 2,3029 RON - 5,0252 RON | 1125 În stoc |
3.169 in
80.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,3447 RON - 5,1107 RON | 240 În stoc |
3.209 in
81.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,1633 RON - 4,712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.949 in
74.9 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,4704 RON - 5,4096 RON | 900 În stoc |
3.531 in
89.7 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 2,3866 RON - 5,1961 RON | 1080 În stoc |
3.213 in
81.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 2,4704 RON - 5,4096 RON | 810 În stoc |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 2,6377 RON - 5,7656 RON | 600 În stoc |
3.74 in
95.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,9295 RON - 2,0357 RON | 4200 În stoc |
1.516 in
38.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,4235 RON - 3,1176 RON | 2900 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,9155 RON - 1,993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.445 in
36.7 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,0412 RON - 2,2777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.673 in
42.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,568 RON - 5,5947 RON | 899 În stoc |
3.685 in
93.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,8332 RON - 6,1641 RON | 700 În stoc |
4 in
101.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina