Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele

În stoc

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
216 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material Direcție de tragere d H Tip Cumpără
2,7215 RON - 5,9221 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
Natural
LDPE
94.0 mm
9.5
2,8611 RON - 6,2495 RON 5600 În stoc
103.7 mm
Natural
LDPE
100.0 mm
10.5
2,8611 RON - 6,2495 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.8 mm
Natural
LDPE
99.0 mm
9.5
1,9818 RON - 4,3135 RON 225 În stoc
67.0 mm
Natural
LDPE
63.0 mm
9.5
1,4933 RON - 3,2457 RON 3440 În stoc
47.3 mm
Natural
LDPE
43.0 mm
10.7
2,4704 RON - 5,4096 RON 627 În stoc
89.9 mm
Natural
LDPE
84.0 mm
10.0
0,9895 RON - 2,1638 RON 4000 În stoc
40.2 mm
Natural
LDPE
36.5 mm
10.5
1,0412 RON - 2,2777 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Natural
LDPE
38.0 mm
10.5
2,0935 RON - 4,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.5 mm
Natural
LDPE
68.0 mm
11.0
2,1912 RON - 4,7832 RON 2600 În stoc
78.7 mm
Natural
LDPE
72.0 mm
12.0
1,7142 RON - 2,6665 RON 150 În stoc
65.4 mm
Natural
LDPE
59.0 mm
11.0
1,4933 RON - 3,2457 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.9 mm
Natural
LDPE
49.0 mm
11.0
1,8701 RON - 4,0857 RON 1230 În stoc
61.6 mm
Natural
LDPE
55.0 mm
10.0
1,7864 RON - 3,9006 RON 2500 În stoc
58.1 mm
Natural
LDPE
52.0 mm
11.0
1,605 RON - 3,4877 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.2 mm
Natural
LDPE
45.0 mm
10.6
0,3887 RON - 0,3887 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.8 mm
Natural
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6
0,3185 RON - 0,3185 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Natural
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,8279 RON - 1,1451 RON 500 În stoc
43.1 mm
Natural
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6
0,3676 RON - 0,5136 RON 1000 În stoc
21.4 mm
Natural
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6
0,7704 RON - 1,0679 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.2 mm
Natural
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6
  • din 11
Bușoane de protecție paralele 100.0 mm 103.7 mm 10.5 mm LDPE Natural

10215944

Interval de preț
6,2495 RON - 2,8611 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • D
    103.7 mm
  • d
    100.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215784

Interval de preț
4,3135 RON - 1,9818 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 43.0 mm 47.3 mm 10.7 mm LDPE Natural

10216040

Interval de preț
3,2457 RON - 1,4933 RON

Niveluri de stoc
3440 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.3 mm
  • d
    43.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm LDPE Natural

10215821

Interval de preț
5,4096 RON - 2,4704 RON

Niveluri de stoc
627 În stoc
Caracteristici
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 36.5 mm 40.2 mm 10.5 mm LDPE Natural

10215395

Interval de preț
2,1638 RON - 0,9895 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

10215586

Interval de preț
4,7832 RON - 2,1912 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm LDPE Natural

10215517

Interval de preț
2,6665 RON - 1,7142 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm LDPE Natural

10215500

Interval de preț
4,0857 RON - 1,8701 RON

Niveluri de stoc
1230 În stoc
Caracteristici
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de protecție paralele 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm LDPE Natural

10215470

Interval de preț
3,9006 RON - 1,7864 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşoane de capăt pentru tuburi 39.1 mm Type 1 LDPE Natural

10327661

Interval de preț
1,1451 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Buşoane de capăt pentru tuburi 17.8 mm Type 1 LDPE Natural

10327647

Interval de preț
0,5136 RON - 0,3676 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab