10215715
1451045
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
600 - 5999 | 1,9861 RON |
6000 + | 0,9068 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Diametru de montare | 34.5 mm |
Diametru de montare | 1.358 in |
Înălțime de montare | 10.5 mm |
Înălțime de montare | 0.413 in |
Diametru flanșă | 37.6 mm |
Diametru flanșă | 1.48 in |
Grosime flanșă | 1.75 mm |
Grosime flanșă | 0.069 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina