Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8748 RON - 0,8748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,9775 RON - 0,9775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,6339 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 1,8276 RON - 2,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,8571 RON - 0,8571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,4375 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,8365 RON - 0,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,7995 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,8187 RON - 0,8187 RON | 5000 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8926 RON - 0,8926 RON | 50 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8872 RON - 0,8872 RON | 400 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,2677 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,9857 RON - 0,9857 RON | 1500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,7768 RON - 0,9401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 1,0268 RON - 1,25 RON | 195 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,816 RON - 0,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,2992 RON - 1,2992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,7885 RON - 0,7885 RON | 4000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,9283 RON - 0,9283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6927 RON - 0,6927 RON | 1350 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina