Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,8493 RON - 0,8493 RON 275 În stoc
2.4 mm
Natural
Silicon
16.5 mm
3.3 mm
1
3,1153 RON - 3,7188 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
19.6 mm
1,2994 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Natural
Silicon
25.6 mm
10.4 mm
2,0488 RON - 2,0488 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
13.0 mm
0,8574 RON - 0,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.3 mm
0,3227 RON - 0,3929 RON 200 În stoc
2.8 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3,9152 RON - 4,645 RON 50 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
22.8 mm
0,1697 RON - 0,2062 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
Negru
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,8785 RON - 1,0608 RON 500 În stoc
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2525 RON - 0,3115 RON 12300 În stoc
3.0 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,8293 RON - 0,8293 RON 100 În stoc
1.6 mm
Albastru
Silicon
15.9 mm
3.9 mm
5,7395 RON - 13,0973 RON 212 În stoc
Roșu
Silicon
25.4 mm
25.4 mm
1,7681 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Verde
Silicon
50.8 mm
12.6 mm
1
1,6839 RON - 2,0348 RON 56 În stoc
6.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,2062 RON - 0,2539 RON 1000 În stoc
9.1 mm
Roz
Silicon
7.0 mm
10.4 mm
5,6627 RON - 5,9025 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Gri
Silicon
16.0 mm
24.1 mm
2,1153 RON - 2,2025 RON 50 În stoc
10.3 mm
Mov
Silicon
11.6 mm
13.0 mm
1,2576 RON - 1,3084 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
Roșu
Silicon
7.9 mm
9.5 mm
4,2803 RON - 4,3656 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Negru
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
6,1949 RON - 6,1949 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicon

10642771

Interval de preț
0,8493 RON - 0,8493 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.0 mm 15.9 mm Negru EPDM

10377734

Interval de preț
0,3929 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249963

Interval de preț
4,645 RON - 3,9152 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250051

Interval de preț
1,0608 RON - 0,8785 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.4 mm 25.4 mm Negru EPDM

10377666

Interval de preț
0,3115 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.9 mm 15.9 mm Albastru Silicon

10288535

Interval de preț
0,8293 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Albastru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.4 mm 25.4 mm Roșu Silicon

10240809

Interval de preț
13,0973 RON - 5,7395 RON

Niveluri de stoc
212 În stoc
Caracteristici
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.6 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250112

Interval de preț
2,0348 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 10.4 mm 7.0 mm Roz Silicon

10240953

Interval de preț
0,2539 RON - 0,2062 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roz
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 13.0 mm 11.6 mm Mov Silicon

10240588

Interval de preț
2,2025 RON - 2,1153 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov